Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190965
Modellcode: DILMT80(230V50HZ/240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V: 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz
Katalognummer
190965
EAN
4015081911882
Produkt Länge/Tiefe
124.5 mm
Produkthöhe
111.5 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
1.26 kg
Zertifikat(e)
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Modellcode
DILMT80(230V50HZ/240V60HZ)

Produktspezifikationen

Benutzt mit
DILMT95-XHI11-SR und DILT-XHI01(10)
Polzahl
3-polig
Schalthäufigkeit
3600 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Verschmutzungsgrad
3
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Rahmengröße
FS4
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Produktkategorie
Schütze
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Spannungsart
Wechselstrom
Schutzart
IP20
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0
Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
640 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Überspannungskategorie
III
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
350 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
350 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Schrauben-Größe
M8, Anschlussschraube
M3,5, Anschlussschraube
4 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
22 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
9 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
0 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
26 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
0 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (6 - 50) mm²
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (6 - 50) mm², Hauptleiter
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen
6 Nm, Schraubklemmen
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Abisolierlänge (Hauptleiter)
16 mm
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Betätigungsspannung
230V 50Hz, 240V 60Hz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren