Eaton Moeller® series DILAT Hilfsschütz, 24 V DC, 3 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILAT Control relay
|
| Katalognummer |
190967
|
| EAN |
4015081911905
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77.5 mm
|
| Produkthöhe |
70.1 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.175 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
DILAT-30(RDC24)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Öffner, verzögertes Schalten) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer, voreilend) |
0
|
| Spannungstyp der Betriebsspannung |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltstrom |
10 A
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
220 V
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
400 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
220 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max. |
400 V
|
| Betriebsspannung bei DC - min. |
125 VDC
|
| Betriebsspannung bei DC - max. |
250 VDC
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anschlusstyp (Hilfsstromkreis) |
Schraubanschluss
|
| Montageart |
DIN-Hutschiene/Schraube
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
10 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
1.9 A
|