Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190968
DILAT-21(RDC24)

Eaton Moeller® series DILAT Hilfsschütz, 24 V DC, 2 S, 1 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILAT Control relay
Katalognummer
190968
EAN
4015081911912
Produkt Länge/Tiefe
77.5 mm
Produkthöhe
70.1 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.175 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
DILAT-21(RDC24)

Produktspezifikationen

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Öffner, verzögertes Schalten)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer, voreilend)
0
Spannungstyp der Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltstrom
10 A
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
220 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
220 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
400 V
Betriebsspannung bei DC - min.
125 VDC
Betriebsspannung bei DC - max.
250 VDC
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlusstyp (Hilfsstromkreis)
Schraubverbindung
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
1.9 A

Produktspezifikation exportieren