Eaton Moeller® series DILMT RC-Schutzbeschaltung, 240 AC V, verwendbar für: DILMT7 - DILMT32, DILAT
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILMT Zubehör RC-Schutzbeschaltung
|
| Katalognummer |
190975
|
| EAN |
4015081911981
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
82.5 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Für Leistungsschütze für AC-Betrieb 50–60 Hz.
|
| Modellcode |
DILMT32-XSPR240
|
| Benutzt mit |
DILAT und DILMT7 – DILMT32
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
| Funktionen |
RC-Glied
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Spannungstyp der Betriebsspannung |
AC
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
110 V
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
240 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
110 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max. |
240 V
|