Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190976
Modellcode: DILMT32-XSPV240

Eaton Moeller® series DILMT Varistorschutz, 110 - 240 V AC, für DILMT7-32

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILMT Zubehör Varistorschutzbeschaltung
Katalognummer
190976
EAN
4015081911998
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
82.5 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
CE
Kataloghinweise
Für Leistungsschütze für AC-Betrieb 50–60 Hz.
Modellcode
DILMT32-XSPV240

Produktspezifikationen

Benutzt mit
DILAT und DILMT7 – DILMT32
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Funktionen
Varistor
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom
Spannungstyp der Betriebsspannung
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
130 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
130 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
240 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.