Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190980
Modellcode: DILMT17(RDC24)

Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V: 7,5 kW, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz
Katalognummer
190980
EAN
4015081912032
Produkt Länge/Tiefe
97.5 mm
Produkthöhe
82 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.36 kg
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet. Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Modellcode
DILMT17(RDC24)

Produktspezifikationen

Benutzt mit
DILT-XHI01(10)
Polzahl
3-polig
Ausstattung:
Varistorschutzbeschaltung
Schalthäufigkeit
3600 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
Verschmutzungsgrad
3
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Rahmengröße
FS2
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
74 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
66 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
25 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
18 ms
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Produktkategorie
Schütze
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Spannungsart
DC
Schutzart
IP20
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0
Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
144 A
Überspannungskategorie
III
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Schrauben-Größe
M5, Anschlussschraube
M3,5, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (1 - 4) mm²
2 x (1 - 4) mm²
Lebensdauer, elektrisch
1.000.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
2 Nm, Gewindering
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
17 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
660 V
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
25 A
Betätigungsspannung
24 VDC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.