Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190992
DILAT-12(230V50HZ/240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILAT Hilfsschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 1 S, 2 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILAT Control relay
Katalognummer
190992
EAN
4015081912155
Produkt Länge/Tiefe
77.5 mm
Produkthöhe
70.1 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.175 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
DILAT-12(230V50HZ/240V60HZ)

Produktspezifikationen

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Öffner, verzögertes Schalten)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer, voreilend)
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Spannungstyp der Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltstrom
10 A
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
220 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
220 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
400 V
Betriebsspannung bei DC - min.
125 VDC
Betriebsspannung bei DC - max.
250 VDC
Spannungsart
Wechselstrom
Anschlusstyp (Hilfsstromkreis)
Schraubverbindung
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
1.9 A

Produktspezifikation exportieren