Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191091
MSFB-4-125A

Eaton Moeller® series MSF Board, 4 Abgänge, 225 mm Breite, 125 A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
Katalognummer
191091
EAN
4015081915897
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
225 mm
Produktgewicht
0.74 kg
Zertifikat(e)
EN 61439-1
Modellcode
MSFB-4-125A

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Horizontal

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
125 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA

Merkmale und funktionen

Material
Kupfer
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Brennverhalten
To UL 94
Montageart
60 mm Schienenmittenabstand
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.