Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,75 kW, Ir= 1,6 - 2,5 A, 24 V DC, Gleichspannung MSC-DM-2,5-M7(24VDC)/MSFA
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter
|
| Katalognummer |
191107
|
| EAN |
4015081916054
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.767 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508 (on request)
CSA-C22.2 No. 14 (on request) |
| Modellcode |
MSC-DM-2,5-M7(24VDC)/MSFA
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1,9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
2.5 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Zuordnungsart |
2
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
IEC Starter
|
| Montageart |
Motorstarter Einspeisesystem
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
2.5 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
1.6 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
| Spannungsart |
DC
|
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
2.6 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
38.8 A
|