Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191845
DHR9

Eaton Moeller® Serie R9 Knebelgriff, schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® Serie R9 Zubehör Knebelgriff
Katalognummer
191845
EAN
4015081923663
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
DHR9

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Nicht zutreffend.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Nicht zutreffend.
10.13 Mechanische Funktion
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
Lasttrennschalter
Typ
Knebelgriff

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.