Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191850
SHR0N4X

Eaton Moeller® series R9 Griffsperre für Vorhängeschloss, rot/gelb

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series R9 Zubehör Frontmontagesatz
Katalognummer
191850
EAN
4015081923717
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
SHR0N4X

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Nicht zutreffend.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Nicht zutreffend.
10.13 Mechanische Funktion
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Typ
Griffsperre für Vorhängeschloss

Produktspezifikation exportieren