Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192087
Modellcode: NZMN2-4-PX250/VAR-TZ-SVE

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. NZM2 PXR25, Klasse 1, 250 A, 4p, variabel, Erdschlussschutz und Zonenselektivität, Stecker-Technik, N, 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
192087
EAN
4015081926381
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
Modellcode
NZMN2-4-PX250/VAR-TZ-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
Erforderliches Zubehör
NZM2-4-XSVS
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Steckeinheit
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
51,56 W
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstige
Nennstrom des Neutralleiters
0 - 60 % - 100 % des Phasenleiters
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 8 Segmente à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
10000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
10000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
Funktionen
Erdschlussüberwachung
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Integrierter Erdschlussschutz
Zonenselektivität
Erdschlussstromeinstellung (Ig) - max.
250 x In
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz, Erdschlussschutz LSIG
  • Energiemessung der Klasse 1, Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Zonenselektivität ZSI
  • Schnittstellenmodul im Lieferumfang.
  • Optional kommunikationsfähig mit internem Modbus-RTU-Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 250 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Erdschlussstromeinstellung (Ig) - min.
50 x In
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Anschluss an separates Chassisteil
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Verlustleistung
51.56 W
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
2500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
200 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
3000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
500 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M8 an rückseitiger Verschraubung
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
10 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
2 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
12 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
250 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
100 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
25 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
3 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.