Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192371
Modellcode: VLCE22-3P/L

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 100 A, 3p, 22 x 58 Größe, L

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
192371
EAN
4015081929221
Produkt Länge/Tiefe
75.8 mm
Produkthöhe
120.4 mm
Produktbreite
106.8 mm
Produktgewicht
0.476 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
VLCE22-3P/L

Produktspezifikationen

Merkmale
Ausführung als Sicherheitsschalter
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
1
Betriebsklasse
AC-21 B
Kriechstromfestigkeit
CTI 400
Bemessungsdauerstrom (Iu)
50 A
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
100 kA
Polzahl
3-polig
Größe
22 mm x 58 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Schutzart
IP20
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,6 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Kipphebel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Gehäusebreite
121 mm
Geeignet für
Bodenmontage
Bodenbefestigung
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Funktionen
Sicherungslasttrennschalter VLC…, leer
Geeignet für Sicherungen
22 x 58 mm
Leitungseinführungstyp
Sonstige
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
100 A
Betriebsspannung
690 V AC
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Für zylindrische Sicherungen
  • Bis zu 100 A
  • mit Blinkfunktion
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Einbaubreite
36 mm je Pol
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
2,5 mm² - 35 mm² (1x)
Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max.
gG: 9,5 W, aM: 7 W
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA

Produktspezifikation exportieren

Schaltpläne

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.