Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192408
Modellcode: EMS2-XBB-60

Eaton Moeller® series EMS2 Sammelschienenadapter, 160 mm, Pole 3, Verwendbar für EMS2-ROSF-...

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Adapter
Katalognummer
192408
EAN
4015081931361
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.063 kg
Zertifikat(e)
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL File No.: E29096
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Modellcode
EMS2-XBB-60

Features & Functions

Polzahl
3-polig

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Produktkategorie
  • Zubehör
  • Elektronischer Motorstarter
Typ
Stromsammelschienenadapter

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS