Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen aus Aluminium, für BxT = 1000 x 300mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
193032
|
| EAN |
9010238003347
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
8 mm
|
| Produktbreite |
900 mm
|
| Produktgewicht |
2.12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLST5A103
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Material |
Aluminum
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |