Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193040
Modellcode: XLST5A84

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen aus Aluminium, für BxT = 800 x 400mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
193040
EAN
9010238003422
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
2.59 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST5A84

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Material
Aluminum
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.