Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193044
XLST5A124

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen aus Aluminium, für BxT = 1200 x 400mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
193044
EAN
9010238003460
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
1100 mm
Produktgewicht
4.06 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST5A124

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Material
Aluminum
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.