Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193063
XLSR5183

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 1800 x 300mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
193063
EAN
9010238003651
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
1707 mm
Produktbreite
207 mm
Produktgewicht
7.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSR5183

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.