Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 1600 x 300mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
193065
|
| EAN |
9010238003675
|
| Produkt Länge/Tiefe |
18 mm
|
| Produkthöhe |
1507 mm
|
| Produktbreite |
207 mm
|
| Produktgewicht |
6.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLSR5163
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
20 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
300 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|