Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193069
XLST534

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, für BxT = 300 x 400mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
193069
EAN
9010238003712
Produkt Länge/Tiefe
282 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
207 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST534

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.