Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193178
BP-O-850/14-EP-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP31, EP, BxHxT=850x1460x250mm, weiß, Drehverschluss

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193178
EAN
9010238008397
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
1460 mm
Produktbreite
850 mm
Produktgewicht
38.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-O-850/14-EP-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
Anschließbar
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Typ
Grundgerät

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Wandbefestigung
Aufputzmontage
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP31
IK08 (Schlagfestigkeit)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.