Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP31, EP, BxHxT=1100x1460x250mm, weiß, Drehverschluss
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
193181
|
| EAN |
9010238008427
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
1460 mm
|
| Produktbreite |
1100 mm
|
| Produktgewicht |
42.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-O-1100/14-EP-W
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar Anschließbar |
| Funktionen |
Grundgerät
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Weiß
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
Wandbefestigung |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
2
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IP31
IK08 (Schlagfestigkeit) Sonstiges |