Eaton xEnergy Basic Standverteiler, EP, IP55, HxBxT=1910x350x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
193191
|
| EAN |
9010238008526
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
1910 mm
|
| Produktbreite |
350 mm
|
| Produktgewicht |
56 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPM-F-350/19/4-P-EP
|
| Merkmale |
Anschließbar
Montageplatte tiefenverstellbar EMV-Ausführung |
| Ausstattung: |
Tür
|
| Funktionen |
Grundgerät
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Grau
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodeneinbau möglich
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
Wandbefestigung Freistehend |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IK10
IP55 Sonstiges |