Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193201
BPZ-KR3.51/400

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelanordnungssockel für Standverteiler IP55, HxBxT=100 x 350 x 400 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
193201
EAN
9010238007550
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
350 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR3.51/400

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Sockel komplett
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
300 kg
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
350 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
400 mm
Geeignet für Breite
350 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.