Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelanordnungssockel für Standverteiler IP55, HxBxT=200 x 1100 x 400 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Basiselement
|
| Katalognummer |
193207
|
| EAN |
9010238007611
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
1100 mm
|
| Produktgewicht |
12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-KR112/400
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Kabelrangierung
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Lastkapazität - max. |
300 kg
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Breite |
1100 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Schutzart |
IP54
|