Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193231
Modellcode: BPM-O-1200/12-F

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Verteiler ohne Tür, IP55, HxBxT=1260x1200x270mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193231
EAN
9010238008823
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1260 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
30 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-O-1200/12-F

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Ohne Tür
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Typ
Grundgerät

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
IP55
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.