Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Metallblech), linkes Scharnier, interne Schließung, IP55, HxB= 1230x405 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
193243
|
| EAN |
9010238007826
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
1227 mm
|
| Produktbreite |
405 mm
|
| Produktgewicht |
6.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DMT-400/12-L
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IP55
NEMA sonsitge |