Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193255
BPZ-DMS-600/20-L

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, Linkes Scharnier, interne Schließung, IP55, HxB=2030x605mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
193255
EAN
9010238007925
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
2027 mm
Produktbreite
605 mm
Produktgewicht
15.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DMS-600/20-L

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.