Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193262
BPZ-DMT-600/20-R-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Metallblech), 3-Punkt-Verriegelungsmechanismus mit Schwenkhebel, Scharnier rechts, IP55, HxB = 2030x570 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
193262
EAN
9010238007994
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
2027 mm
Produktbreite
596 mm
Produktgewicht
16.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DMT-600/20-R-P

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.