Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Verteiler, IP55, HxBxT=1260x600x270mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
193263
|
| EAN |
9010238008717
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
1260 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
36.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPM-O-600/12-P-F3A-W
|
| Merkmale |
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung |
| Ausstattung: |
Tür
|
| Funktionen |
Grundgerät
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Weiß
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
Wandbefestigung |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IK10
IP55 Sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|