Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193331
Modellcode: NZMH4-VX1250-AVE

NZMH4-VX1250-AVE. NZM4 PXR20-Leistungsschalter, 1250 A, 3-polig, Ausfahrtechnik

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
193331
EAN
9010238016767
Produkt Länge/Tiefe
501 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
29 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
Modellcode
NZMH4-VX1250-AVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
1250 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM4
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
B (2000 A: A, IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausfahrtechnik
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
173,44 W
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Min. 5 Segmente à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
Funktionen
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz LSI
  • Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Optional kommunikationsfähig mit Schnittstellenmodul und internem Modbus RTU Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1250 A
Schockfestigkeit
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1250 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
19.2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
19.2 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
12500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
1260 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
18750 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
2500 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
95 mm bis 300 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
10 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
2 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
37500 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2500 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
1250 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
630 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.