Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193350
NZMN3-PMX250-NA

NZMN3-PMX250-NA NZM3 PXR25-Leistungsschalter, 250A, 3p, Schraubanschlussklemme, UL/CSA

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
193350
EAN
9010238016958
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produkthöhe
275 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
7.054 kg
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
CE marking
UL (Category Control Number DIVQ)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL508
CSA (File No. 22086)
UL 489
IEC/EN 60947
UL/CSA
CSA certified
Specially designed for North America
IEC
UL (File No. E31593)
Modellcode
NZMN3-PMX250-NA

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM3
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
Überhitzungsschutz
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
18,75 W
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
200 kW
Abschalttechnik
Elektronisch
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
500 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
450 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
630 A (690 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
630 A (400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm
8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: gleich mit IEC
Lebensdauer, elektrisch
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
Funktionen
Hochleistungsschalter
Phasenausfallempfindlich
Motorschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Motorschutz – Überlast- und Kurzschlussschutz LI Motor
  • Energiemessung Klasse 1, Phasenausfallschutz, Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Schnittstellenmodul im Lieferumfang.
  • Optional kommunikationsfähig mit Schnittstellenmodul und internem Modbus RTU Modul oder CAM
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 250 A
Anwendung
  • Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
  • Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
3.3 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.3 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
4500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
500 A
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
4500 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
500 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
250 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
100 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
35 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
13 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Standardklemmen
Schraubanschluss, Optional: Rahmenklemme, Tunnelklemme, Rückseit. Anschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
600 V
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 120 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 120 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M10 an rückseitiger Verschraubung
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 30×10 mm + 30×5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: gleich mit IEC
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: AWG 6 (2x) an der Rahmenklemme
NA: AWG 6 (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme
NA: 6 AWG (1x) an 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
NA: AWG 6 (2x) an der 2-Loch-Tunnelklemme
NA: AWG 6 (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: AWG 2 – kcmil 500 (1x) an der Rahmenklemme
NA: AWG 4 – kcmil 250 (2x) an der Rahmenklemme
NA: AWG 4 – kcmil 350 (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme
NA: 0 bis 500 AWG/kcmil (1x) an 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
NA: 0 bis 500 AWG/kcmil (2x) an 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
NA: AWG 4 – kcmil 350 (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: 4 bis 350 AWG/kcmil (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: kcmil 500 (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
35 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.