Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193445
MM-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Mikroperforierte Montageplatte verzinkt für Ci43

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall mikroperforiert
Katalognummer
193445
EAN
9010238023970
Produkt Länge/Tiefe
1.5 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MM-CI43

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht
Besondere Merkmale
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
CI43: 1 x
CI45: 2 x
Einbausystem
Leergehäuse
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageplatten
Typ
  • Leergehäuse
  • Einbausystem
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech 1.5 mm, mikroperforiert, verzinkt
Material
Stahlblech 1.5 mm, mikroperforiert, verzinkt
Edelstahl
Oberflächenschutz
verzinkt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren