Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193449
ML-4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragschiene 3 mm, verzinkt für Ci

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageschiene Streifen
Katalognummer
193449
EAN
9010238024014
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
0.336 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ML-4-CI

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
375 mm (Gehäuseabmessungen)
senkrecht CI44
waagerecht CI43 CI44 CI45 CI48
xEnergy Safety Ci
Einbausystem
Leergehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Modulleiste
Typ
  • Leergehäuse
  • Einbausystem
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt
Material
Edelstahl
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Gerätetyp
Baukastensystem
Nutzbare Länge
330 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.