Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193464
TOB/XAT-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Transportsatz inkl. 2x Augenschrauben für Ci-Verteiler

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil Befestigungselement
Katalognummer
193464
EAN
9010238024120
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
TOB/XAT-CI

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
7001
Besondere Merkmale
  • Wandverteiler, Standverteiler
  • Befestigung in den senkrechten Profilen WS…
Benutzt mit
Ein Satz enthält 2x Befestigungselemente und 2x Ösen M12
Befestigung in den senkrechten Profilen WS…
für die Befestigung am Verteilertragrahmen
Wandverteiler, Standverteiler
xEnergy Safety Ci
Zubehör
Verteilerbau

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Transportösenbefestigung
Farbe
Sonstiges
Ausführung
Transportöse
Typ
  • Zubehör
  • Verteilerbau
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität
400 kg
Material
Metall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.