Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193553
PXK-B40/1N/03-F

Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. RCBO B 40 A 1 + N 300 mA Empfindlichkeit F

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
193553
EAN
9010238026339
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.21 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PXK-B40/1N/03-F

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
40 A
Betriebsspannung
240 V
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Praktische Auslöseversion
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
Betriebsumgebungstemperatur - max.
40 °C
Betriebsumgebungstemperatur - min.
-25 °C
Sortiment
PXK
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Auslösecharakteristik
B
Einbautiefe
75.5 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Fehlerstromwert
0.3 A
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Grundfunktion
FI/LS-Kombischalter
Montagemethode
DIN-Schiene
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Schutzart
IP20
Auslösung
Kurzzeitverzögert (10 ms)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Impulsstromfestigkeit
Stoßstromfest, 3 kA
Ableitstromtyp
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Auslösecharakteristik
B
Empfindlichkeitstyp
Typ F, pulsstromsensitiv mit Frequenzgemischen bis 1 kHz
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Polzahl
Einpolig + N
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Typ
kombinierter FI/LS-Schalter
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren