Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193586
PKNM-40/1N/C/003-F-MW

Eaton Moeller Series xPole - PKN6/M FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz. RCBO C 40 A 1 + N 30 mA Empfindlichkeit F

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series xPole - PKNM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz
Katalognummer
193586
EAN
9010238026667
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.214 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PKNM-40/1N/C/003-F-MW

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Praktische Auslöseversion

cLieferprogramm

Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Fehlerstromwert
0.03 A
Polzahl
1-polig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsstrom
40 A
Auslösecharakteristik
C
Typ
RCBO

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A

Technische daten - elektrisch

Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Betriebsspannung
240 V
Spannungsart
AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
75.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Montagemethode
DIN-Schiene
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.