Eaton Moeller Series xPole - PKN6/M FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz. RCBO B 32 A 1 + N 300 mA Empfindlichkeit F
| Produktname |
Eaton Moeller Series xPole - PKNM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz
|
| Katalognummer |
193597
|
| EAN |
9010238026773
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.204 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
PKNM-32/1N/B/03-F-MW
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Praktische Auslöseversion
Gleichzeitige Schaltung N-neutral |
| Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Fehlerstromwert |
0.3 A
|
| Polzahl |
Einpolig + N
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Bemessungsstrom |
32 A
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
| Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
10 kA
|
| Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
| Betriebsspannung |
240 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Einbautiefe |
75.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|