Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193649
Modellcode: BPM-O-350/11-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP55, EP, BxHxT=350x1160x270mm, weiß, Schwenkhebel

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193649
EAN
9010238035119
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1160 mm
Produktbreite
350 mm
Produktgewicht
31.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-O-350/11-P-EP-W

Delivery program

Typ
Grundgerät
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP55
IK10
Sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
0
Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell

Additional information

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Tür
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.