Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Einbau, BxH=500x750mm, 3x Größe 1 bis 3
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
193674
|
| EAN |
9010238035362
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
750 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
EP55GTL3-OG
|
| Stromstärke |
630 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH3
|
| Montageart |
Schienensystem
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
3
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
3
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|