Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193676
EPTP350-BP400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Querlatte, Kreuzsupport, für Sammelschienenhalterung in xE Basic B = 350 mm, BP

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
193676
EAN
9010238035386
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EPTP350-BP400

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Tragschiene
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
350 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.