Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193682
Modellcode: EPTP425-XVTL400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Querlatte, Kreuzsupport, für Sammelschienenhalterung in xE Basic B = 425 mm, XVTL

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
193682
EAN
9010238035430
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
0.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EPTP425-XVTL400

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Tragschiene
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.