Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Querlatte, Kreuzsupport, für Sammelschienenhalterung in xE Basic B = 600 mm, XVTL
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
193683
|
| EAN |
9010238035447
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
495 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
EPTP600-XVTL400
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Tragschiene
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|