Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193685
EPTP1100-XVTL400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Querlatte, Kreuzsupport, für Sammelschienenhalterung in xE Basic B = 1100 mm, XVTL

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
193685
EAN
9010238035461
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
995 mm
Produktgewicht
2.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EPTP1100-XVTL400

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Tragschiene
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.