Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193885
Modellcode: Z-SCH24/1/25-20

Eaton Z-SCH Installationsschütz, 24 V AC / 50 Hz, 2S, 25 A

General Specifications

Produktname
Eaton Z-SCH Leistungsschütz
Katalognummer
193885
EAN
9010238040083
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
17.7 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SCH24/1/25-20

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
25 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,2 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
3 W
Glühlampenlast - max.
3000 W
Leuchtstofflampenlast - max.
1160 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
2552 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1044 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der modularen Abstände
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
26.4 V
Nennspannung (Erregung) - min.
20.4 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.