Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193929
Modellcode: BPZ-FP-S-600/200-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 600/200-BL

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
193929
EAN
9010238042681
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-S-600/200-BL

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.