Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 1200/050-BL
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
193941
|
| EAN |
9010238042803
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
1.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP-S-1200/050-BL
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|