Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193993
CWIZ-01/58

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe einfach, Signalweiß glänzend, Verschlussklappe

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
193993
EAN
9010238045262
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.125 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CWIZ-01/58

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
RAL-Nummer (Akin)
9003
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Signalweiß
Weiß
Ausführung
einteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.