CHAU-01/01-1ES. Lautloser Heizungsaktor 1A, mit Energiemessung, geeignet für thermoelektrische Ventilantriebe
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Heizungsregler
|
| Katalognummer |
194374
|
| EAN |
9010238054004
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
0.039 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CHAU-01/01-1ES
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
Busanschluss
|
| Funktionen |
Stellgröße stetig
|
| Betätigungsfunktion |
Heizen, Pumpen
|
| Betriebsart Bussystem |
Sonstige
Funkfrequenz |
| Produkttyp Bussystem |
Stellantrieb
|
| Ausgangsstrom - max. |
1 A
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
|
| Bemessungsdauerstrom (lu) - max. |
1 A
|
| Schaltspannung - max. |
253 V
|
| Schaltspannung - min. |
196 V
|
| Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
40 mm
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Oberflächenmontiert (Putz) |
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Anzahl der Ausgänge |
1
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Schutzart |
IP20
|