Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Leerplatzabdeckung SASY60i Ci/EP
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
194590
|
| EAN |
9010238058927
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
195 mm
|
| Produktbreite |
56 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BS-S60-CI/EP
|
| Funktionen |
zum Abdecken von Leerplätzen
Vorbereitetes Gehäuse |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Zur Abdeckung von Leerplätzen
|
| Benutzt mit |
GA-43-S60-XNH00/D02
GA-44-S60-XNH00/D02 Vorbereitetes Gehäuse xEnergy Safety Ci Modulares Sammelschienensystem |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Leerplatzabdeckung
|
| Farbe |
Grau
|
| Typ |
|
| Material |
Kunststoff
|
| Oberflächenschutz |
Lackiert
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|